VELUX GLU típusú billenő poliuretán bevonatú tetőtéri ablak felső kilinccsel.
Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben.
Működtetés: Könnyű kezelhetőséget és tisztíthatóságot biztosít a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny, mely a felső kilincs segítségével működtethető. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-12,3 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel.
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Bosznia-Hercegovina |
Bulgária |
Csehország |
Észtország |
Fehéroroszország |
Horvátország |
Lengyelország |
Lettország |
Litvánia |
Magyarország |
Oroszország |
Románia |
Szerbia |
Szlovákia |
Szlovénia |
Ukrajna |