Termékek közzététele
VELUX GLU Standard Plus billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GLU Standard Plus billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GLU Standard Plus billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GLU Standard Plus billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GLU Standard Plus billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GLU Standard Plus billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó kilinccsel

    VELUX GLU Standard Plus billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó kilinccsel

    VELUX GLU típusú billenő poliuretán bevonatú tetőtéri ablak alsó kilinccsel. 

    Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben. 

    Működtetés: Alsó kilinccsel nyitható a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 4,5/6,1 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel. 

    Specifikáció
    • Háromrétegű energiatakarékos üvegezéssel kapható (Ug=0,6 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K,  süllyesztett beépítés esetén Uw=1,0 W/m2K, g=0,55, Rw=32 dB (-1;-4), légzárás 4. osztály). Tűzállóság: D-s2, d0. Felhasználhatóság: 15º-90º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 130-150 cm. A nedvességnek ellenálló felülete miatt magas páratartalmú helyiségekbe (pl. konyha, fürdőszoba) mindenképpen ezt a típust javasoljuk. Egyaránt ajánljuk magas páratermelésű helyiségekbe és ha a megrendelő gondozásmentes tetőtéri ablakra vágyik.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGLU-0061B
    • TermékcsaládCenter Pivot
    • TermékcsoportManual bottom operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-05
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003112
    • ETIM-névSkylight
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015 leírásRigid polyurethane frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia