Termékek közzététele
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel

    VELUX GPL Prémium felnyíló-billenő fa tetőablak, alsó és felső kilinccsel

    4.5/5 csillag4.5(64 vélemény)

    VELUX GPL típusú felnyíló-billenő fa tetőtéri ablak alsó és felső kilinccsel. Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely három rétegben lakkozott, vagy fehérre festett. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből, válogatott, a látható felületeken hibáktól mentes faanyagból készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja. Működtetés: Panoráma-kilátás az alsó kilinccsel 45º-ig felfelé-kifelé nyíló ablakszárny segítségével. Könnyű kezelhetőséget és tisztíthatóságot biztosít a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny, mely a felső kilincs segítségével működtethető. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-14,5 l/s), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel. 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m²K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m²K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,89 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0). 67 fokozottan energiatakarékos üveg (Ug= 0,4 W/m²K, Uw=0,83 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,77 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0).

      Felhasználhatóság: 15º-55º hajlásszögű tetőbe építhető be. (Speciális rugóval gyártva 55º-75º között is beépíthető.) Javasolt beépítési magasság: 80-120 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGPL
    • TermékcsaládTop hung
    • TermékcsoportManual bottom operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003112
    • ETIM-névSkylight
    • UNSPSC névVented skylights
    • UNSPSC kód30171802
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72
    • Uniclass 2015 leírásRooflight and roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia