Termékek közzététele
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel
VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel

    VELUX GPU Prémium felnyíló-billenő műanyag bevonatos tetőablak, alsó és felső kilinccsel

    4.5/5 csillag4.5(32 vélemény)

    VELUX GPU típusú felnyíló-billenő poliuretán bevonatú tetőtéri ablak alsó és felső kilinccsel. Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben. Működtetés: Panoráma-kilátás az alsó kilinccsel 45º-ig felfelé-kifelé nyíló ablakszárny segítségével. Könnyű kezelhetőséget és tisztíthatóságot biztosít a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny, mely a felső kilincs segítségével működtethető. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-14,5 l/s), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel. 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m²K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m²K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4**. osztály, tűzállóság  D-s2, d2), 62 hangszigetelő üveg (Ug=0,5 W/m²K, Uw=0,92 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,85 W/m²K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 4**. osztály, tűzállóság  D-s2, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,89 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4**. osztály, tűzállóság  D-s2, d2). 67 fokozottan energiatakarékos üveg (Ug= 0,4 W/m²K, Uw=0,83 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,77 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4**. osztály, tűzállóság D-s2, d2).

      Felhasználhatóság: 15º-55º hajlásszögű tetőbe építhető be. (Speciális rugóval gyártva 55º-75º között is beépíthető.) Javasolt beépítési magasság: 80-120 cm.

      **PK10 méret esetében 3.osztály

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGPU
    • TermékcsaládTop hung
    • TermékcsoportManual bottom operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015 leírásRigid polyurethane frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Ázsia Óceánia