Termékek közzététele
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak
VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak

    VELUX INTEGRA® GPU elektromos felnyíló-billenő panoráma ablak

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)

    VELUX GPU INTEGRA típusú elektromosan működtetett felnyíló-billenő poliuretán bevonatú tetőtéri ablak. 

    Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben. 

    Működtetés: A termék doboza tartalmazza az ablak működtetéséhez szükséges elektromos kiegészítőket, így csak a hálózatra kell csatlakoztatni. Az ablak falikapcsolóval mozgatható, funkciói: fel-megállít-le. Egy falikapcsolóval akár 200 ablak működtethető. A tokba rejtett motorok az ablakszárnyat maximum 45 fokos szögig nyitják. Eső esetén az esőérzékelő automatikusan becsukja az ablakot. Kézzel is lehetséges az ablak nyitása tisztítás és karbantartás céljából. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-14,5 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel. 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4*. osztály, tűzállóság D-s2, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=044, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4*. osztály, tűzállóság D-s2, d2). Felhasználhatóság: 15º-55º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 80-120 cm.

      *PK10 méret esetén 3. osztály

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGPU-INTEGRA
    • TermékcsaládTop hung
    • TermékcsoportRemote operation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-30
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHőkezelt fa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003112
    • ETIM-névSkylight
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia