Termékek közzététele
VELUX GXL tetőkijárat
VELUX GXL tetőkijárat
VELUX GXL tetőkijárat
VELUX GXL tetőkijárat
VELUX GXL tetőkijárat
VELUX GXL tetőkijárat
VELUX GXL tetőkijárat

    VELUX GXL tetőkijárat

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

    A VELUX GXL tetőkijáratot kifejezetten fűtött, lakott tetőterekbe és lépcsőházakba ajánljuk. Az oldalra nyíló tetőkijáraton keresztül a szakemberek könnyen, kényelmesen és biztonságosan juthatnak ki a tetőre.
    Anyaga: kiváló minőségű fenyő, amely az impregnálást követően több réteg vízbázisú színtelen lakkozást, vagy fehérre festést kap. 

    Működés: A kilincs az ablakszárny oldalán középen található, így kényelmesen nyitható és könnyű kijárást biztosít a tetőre. Oldalra nyílik 90 fokig. A vasalatok az ablakszárny bal oldalán találhatók. A nyitásirányt a beépítés során meg lehet változtatni, mivel a vasalatok áthelyezhetők a másik oldalra. Zárt állapotban is szellőztethető. Rejtett szellőzőnyílás, beépített por- és rovarszűrővel.


    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,44, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2). Felhasználhatóság: 15º-85º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 80-120 cm.

      Kijárati nyílás mérete: GXL FK06: 53 × 110 cm, GXL MK04: 64 × 90 cm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGXL
    • TermékcsaládRoof exits
    • TermékcsoportSloped Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Ázsia