Termékek közzététele
VELUX GZL Standard billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GZL Standard billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GZL Standard billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GZL Standard billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GZL Standard billenő fa tetőablak, felső kilinccsel

    VELUX GZL Standard billenő fa tetőablak, felső kilinccsel

    VELUX GZL típusú billenő fa tetőtéri ablak felső kilinccsel. Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely két rétegben lakkozott. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja. A ablakszárnyon teljesen körbefutó extra gumitömítés tökéletesíti az ablak légzárását. Működtetés: Felső kilinccsel nyitható a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-12,3 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel. 

    Specifikáció
    • Csak edzett üvegezéssel kapható (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m2K, g=0,46, légzárás 3. osztály, Rw=31 (-2;-5)). Tűzállóság: C-s1, d0. Felhasználhatóság: 15º-90º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 80-130 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGZL-1051
    • TermékcsaládCenter Pivot
    • TermékcsoportTop operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_97
    • Uniclass 2015 leírásWood frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa Ázsia