Termékek közzététele
VELUX GZL B Standard billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GZL B Standard billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GZL B Standard billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GZL B Standard billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GZL B Standard billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel

    VELUX GZL B Standard billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel

    4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)

    VELUX GZL B típusú billenő fa tetőtéri ablak alsó kilinccsel. Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely két rétegben lakkozott. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja. A ablakszárnyon teljesen körbefutó extra gumitömítés tökéletesíti az ablak légzárását. Működtetés: Alsó kilinccsel nyitható a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny. Zárt állapotban is szellőztethető (a résszellőző hatékonysága mérettől függően 4,5/6,1 l/s 8 Pa mellett), a beépített kétfokozatú résszellőzőben por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel. 

    Specifikáció
    • Csak edzett üvegezéssel kapható (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m2K, g=0,46, légzárás 3. osztály, Rw=31 (-2;-5)). Tűzállóság: C-s1, d0. Felhasználhatóság: 15º-90º hajlásszögű tetőbe építhető be.  Javasolt beépítési magasság: 130-150 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGZL-1051B
    • TermékcsaládCenter Pivot
    • TermékcsoportManual bottom operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-05
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_97
    • Uniclass 2015 leírásWood frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia