Termékek közzététele
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna
VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna

    VELUX TWF/TWR/TLF/TLR fénycsatorna

    4.5/5 csillag4.5(23 vélemény)

    Az épület belsejében fekvő, ablaktalan helyiségekre fejlesztettük ki a fénycsatornát. Számos szituációban beépíthető és egyenletes fényeloszlást biztosít. Minden helyiségbe ajánljuk, mely homlokzati falsíkkal és a tetővel közvetlenül nem határos. A fénycsatornát a beépítéshez szükséges burkolókerettel egybeépítve, egy csomagban szállítjuk. Akár 13-szor* több fényt biztosít, mint egy izzó.
    Merev csöves TWR/TLR 90-600 cm távolság áthidalására Standard hossza 170 cm, mely ZTR toldócsövekkel 600 cm-ig növelhető. 35 cm és 25 cm csőátmérővel is rendelhető

    Flexibilis csöves TWF/TLF 90-200 cm távolság áthidalására. Az alap 2 méteres csőhossz tovább nem toldható. Csak 35 cm csőátmérővel rendelhető.

    A mennyezeti szórótest beépítési mérete: ,

    0K10 méret (25 cm csőátmérő) esetén 30,5 cm 

    0K14 méret (35 cm csőátmérő) esetén 41,0 cm

    Specifikáció
    • Az ablakszárny üvegezése egyrétegű 4 mm vastag edzett üveg, kosztaszító bevonattal. 

      kétrétegű, akril hőszigetelő búra – hőszigetelő képesség: TWF/TLF U=2,5 W/m²K, TWR/TLR U=2,9 W/m²K* az U-érték ZTB hőszigetelő elemmel TWF/TLF U=1,7 W/m²K, TWR/TLR U=1,8 W/m²K**(W/m²K)*

      * A hőszigetelő képesség a cső anyagának és hosszának függvényében változik. ** Számított érték

      Felhasználhatóság: a TWF / TWR típusú fénycsatornák porfilos cserép, cserepes lemez, a TLF /TLR típusú fénycsatornákpedig sík pala és zsindely fedés esetén építhetők be 15°–60° közötti hajlászögű tetőkbe.

      Álló korcos fémlemez fedés esetén a termék nem építhető be! 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóST-sloped
    • TermékcsaládPremium Sun Tunnels
    • TermékcsoportSun tunnel sloped roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Fénycsatornás ablakok

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa Óceánia Ázsia Észak-Amerika