Termékek közzététele
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak
VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak

    VELUX VFE kiegészítő fa térdfalablak

    4.6/5 csillag4.6(11 vélemény)

    VELUX VFE típusú fa térdfalablak. Nyitható (buktatható) függőleges kiegészítő ablakelem, mely még nagyobb kilátást biztosít – az ablak felső peremétől akár a padlóig. A megnövelt üvegfelület több természetes fényt enged a belső térbe, és javítja az ablakok energiamérlegét és a beltéri komfortot. A felső ablakhoz közvetlenül kapcsolódik az alsó fix ablak. A kettő közötti keskeny elválasztás elegáns, egységes üvegfelületet képez. Anyaga tartós és esztétikus fafelület, mely három rétegben lakkozott, vagy fehérre festett. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből, válogatott, a látható felületeken hibáktól mentes faanyagból készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. 

    Működtetés: Egy felső kilincs segítségével az ablakszárny alsó tengely körül befelé nyitható (buktatható). Az ablakszárny teljesen kinyitható a külső üvegfelület tisztítása érdekében. 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 3. osztály, tűzállóság C-s1, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,44, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 3. osztály, tűzállóság C-s1, d2). 62 hanggátló üveg (Ug= 0,5 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 3. osztály, tűzállóság C-s1, d2). 

      Felhasználhatóság: Önmagában nem építhető be! Minden esetben nyitható ablak alá lehet beépíteni. 15-55º hajlásszögű tetőbe épített ablakhoz sorolható. Több térdfal ablak építhető egymás alá. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVFE
    • TermékcsaládSpecial function
    • TermékcsoportVertical extension
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Dél-Amerika Ázsia Észak-Amerika