Termékek közzététele
VELUX VIU kiegészítő műanyag bevonatos térdfalablak
VELUX VIU kiegészítő műanyag bevonatos térdfalablak
VELUX VIU kiegészítő műanyag bevonatos térdfalablak
VELUX VIU kiegészítő műanyag bevonatos térdfalablak
VELUX VIU kiegészítő műanyag bevonatos térdfalablak
VELUX VIU kiegészítő műanyag bevonatos térdfalablak

    VELUX VIU kiegészítő műanyag bevonatos térdfalablak

    4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)

    VELUX VIU típusú fix poliuretán bevonatú tetőtéri ablak. A fix függőleges kiegészítő ablakelem (nem nyitható), mely még nagyobb kilátást biztosít – az ablak felső peremétől akár a padlóig. A megnövelt üvegfelület több természetes fényt enged a belső térbe, és javítja az ablakok energiamérlegét és a beltéri komfortot. A felső ablakhoz közvetlenül kapcsolódik az alsó fix ablak. A kettő közötti keskeny elválasztás elegáns, egységes üvegfelületet képez.

    Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben. Működtetés: Nem nyitható. 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,44, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2). 62 hanggátló üveg (Ug= 0,5 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2). 

      Felhasználhatóság: Önmagában nem építhető be! Minden esetben nyitható ablak alá lehet beépíteni. 15-55º hajlásszögű tetőbe épített ablakhoz sorolható. Több térdfal ablak építhető egymás alá. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVIU
    • TermékcsaládSpecial function
    • TermékcsoportVertical extension
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia