Termékek közzététele
VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard polyester-reinforced EPDM membranes from Versico can be used in mechanically attached, metal retrofit and fully adhered roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, VersiGard reinforced roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. VersiGard reinforced membrane complies with ASTM D5635.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóversigard-black-epdm-reinforced
  • TermékcsaládMembranes
  • TermékcsoportEPDM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 leírásMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok