Termékek közzététele
Vertiv HCR & HBR Dry Cooler Systems
Vertiv

Vertiv HCR & HBR Dry Cooler Systems

HPD Dry Cooler systems are outdoor units that dissipate the heat coming from water-cooled (water or glycol mixture up to a 40% concentration) direct expansion indoor units.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvertiv-hcr-and-hbr
  • TermékcsaládVertiv Heat Rejection
  • TermékcsoportHear Rejection Condenser Units
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-06-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásKondenzátor
  • ETIM-kódEC011618
  • ETIM-névCooling unit for heat recovery unit
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_17_71
  • Uniclass 2015 leírásRefrigerant cooling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAir-Cooled Refrigerant Condensers
  • OmniClass szám23-33 43 11
  • OmniClass névAir Cooled Condenser Units

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia