Termékek közzététele
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Vertiv PowerBar Cast Resin is a 1000 Volt, IP68 rated maintenance free busbar system for use in outdoor applications. The conductor is totally encapsulated in a fire retardant, self-extinguishing and homogenous polymer concrete. PowerBar Cast Resin ranges from 800A to 6300A and is available in multiple configurations including neutral, double neutral and earth.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvrt-bts-iec-crb-busbar
    • TermékcsaládVertiv Busbar System
    • TermékcsoportVertiv Busbar System
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2025-08-19
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC001522
    • ETIM-névBusbar
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 leírásBusbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
    • OmniClass szám23-35 31 33
    • OmniClass névElectrical Busbars

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika