Termékek közzététele
Vertiv™ PowerBar HPB UL
Vertiv™ PowerBar HPB UL
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB UL

    A complete power solution for transformer to main panel board connections. Vertiv’s High Powerbar (HPB) is a 1000V totally encased, non-ventilated and low impedance busbar. HPB sandwich construction range has been engineered for applications which require moving large amounts of power. Most commonly HPB is used to distribute power from transformers to low voltage switchboards and then down to further power distribution boards.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvrt-bts-ul-hpb-busbar
    • TermékcsaládVertiv Busbar System
    • TermékcsoportVertiv Busbar System
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2025-08-15
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC001522
    • ETIM-névBusbar
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 leírásBusbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
    • OmniClass szám23-35 31 33
    • OmniClass névElectrical Busbars