Termékek közzététele
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportPendants
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)84.25
  • Mélység (hüvelyk)9.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)23.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring