Termékek közzététele
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL

    The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
    Specifikáció
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvibia-array-1810_ul-certificate
    • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
    • TermékcsoportPendants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Puerto Rico