Termékek közzététele
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
BREAK PLUS 4118 Design Xuclà
    Vibia

    BREAK PLUS 4118 Design Xuclà

    The Break Plus wall lamp converts any surface into a three-dimensional mural. Arranged individually or as a group, it consists of a range of cubic and cylindrical volumes that cast diffuse, indirect light upwards, downwards, or in both directions. Surface mounted and easily maintained, the Break Plus outdoor lamp is suitable for both private residential properties as well as larger commercial projects, its lacquered matte finish adding a hint of graininess that complements its geometric form
    Specifikáció
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvibia-break-plus-4118
    • TermékcsaládLuminaires for Outdoor Lighting
    • TermékcsoportWall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia