Termékek közzététele
COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina

COSMOS, designed by Lievore Altherr Molina, is a pendant collection composed of lacquered thermoplastic discs inspired by satellites orbiting the moon. With the incorporation of energy efficient LED technology, completely integrated in the interior of each piece, there is a perfect symbiosis between design and light source. Single pendant available in chocolate, green and light grey. Two sizes. Matte black lacquered canopy.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-cosmos-2510
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportPendants
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Puerto Rico