Termékek közzététele
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4675 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another. radiant crown. The second version’s other side is closed, allowing the designer to play with the direction of light and ease any intensity.
    Specifikáció
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvibia-dots-4675-ul-certificate
    • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
    • TermékcsoportWall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Puerto Rico