Termékek közzététele
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Specifikáció
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvibia-flat-5924_ul-certificate
    • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
    • TermékcsoportFlat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16.15
    • Szélesség (hüvelyk)73.23
    • Mélység (hüvelyk)58.67
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)45.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Puerto Rico