Termékek közzététele
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Specifikáció
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvibia-flat-5940_ul-certificate
    • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
    • TermékcsoportFlat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-31
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)21.66
    • Mélység (hüvelyk)21.66
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)13.22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Puerto Rico