Termékek közzététele
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvibia-flat-5945
    • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
    • TermékcsoportFloor Lamps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)640
    • Mélység (mm)760
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)15.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia