Termékek közzététele
Halo Wall 2361 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2361 Design by Martin Azua

Wall sconce. The light rods, anchored to an aluminum profile are arranged around a central perpendicular axis, in parallel or angled. The modular character allows for large interconnected lights murals to be configured.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-halo-wall-2361_ul-certificate
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportWall Fixture
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)40.25
  • Szélesség (hüvelyk)83.25
  • Mélység (hüvelyk)2.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)11.89
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Puerto Rico