Termékek közzététele
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportTable lamp
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)20.25
  • Szélesség (hüvelyk)11.75
  • Mélység (hüvelyk)11.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)7.72
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Puerto Rico