Termékek közzététele
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-meridiano-4715
  • TermékcsaládLuminaries for External Lighting
  • TermékcsoportOutdoor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)320
  • Szélesség (mm)920
  • Mélység (mm)920
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)16.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia