Termékek közzététele
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-north-5635_ul-certificate
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportWall Lamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)69
  • Szélesség (hüvelyk)98.5
  • Mélység (hüvelyk)51.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)16.09
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring