Termékek közzététele
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-palo-alto-4516
  • TermékcsaládLuminaries for External Lighting
  • TermékcsoportOutdoor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2800
  • Szélesség (mm)850
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)16.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia