Termékek közzététele
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-pin-1680_ul-certificate
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportWall Lamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)15.25
  • Szélesség (hüvelyk)4
  • Mélység (hüvelyk)9.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)2.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring