Termékek közzététele
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6220

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This Directed diffusion lighting luminaire emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The opaque part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.
    Specifikáció
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVibia-Plusminus-6220
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1300
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia