Termékek közzététele
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6275

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-efficiency, low-glare general linear lighting offers medium brightness and clarity of forms. Direct illumination, extended beam and luminaire performance enable installations with high-energy efficiencies and low-glare levels below UGR<19.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVibia-Plusminus-6275
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)2680
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia