Termékek közzététele
Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This plug-in floor switch allows you to power the luminaires.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch_ul-certificate
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportPlusminus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.25
  • Szélesség (hüvelyk)3.5
  • Mélység (hüvelyk)3.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring