Termékek közzététele
Vibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This remote recessed canopy allows you to power the luminaires.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportPlusminus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.25
  • Szélesség (hüvelyk)2.75
  • Mélység (hüvelyk)2.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)3.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring