Termékek közzététele
SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell
Vibia

SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. High drama and innovative materials comprise this Slim chandelier. Each of the pendants is a soaring length at over three feet with an opening of just 1 inch. The ends are tipped with a frosted diffuser allowing energy efficient LED light to pool below. Every svelte pendant is constructed of a light weight black carbon fiber or lacquered fiberglass. Details continue up to the black or white matte lacquer canopy it hangs upon. The pendants cord is adjustable on site.

Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-slim-0920
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportPendants
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-11-24
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring