Termékek közzététele
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-structural-2645
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportCeiling Lamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)210
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)9.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia