Termékek közzététele
Tempo 5757 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Design by Lievore Altherr

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
Wall lamp. An adjustable rod emerges from the base attached to the wall, with blown glass diffuser and a tensing cable that permits precise adjustment of the height of the glass tulip. Connection without a plug. LED light source.
Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-tempo-5757_ul-certificate
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportWall Lamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)31.5
  • Szélesség (hüvelyk)48.25
  • Mélység (hüvelyk)9.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)8.82
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Puerto Rico