Termékek közzététele
WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0325 Design by Arik Levy

Winner of 2014 IDM Best of Year Awards, Wireflow designed by Arik Levy is a sculptural luminaire that reinterpets and puts a completely new twist on the traditional pendant light. Its elegant structure allows combinations of the enhanced black electrical wires and lacquered metal rods to create large-scale, visually dynamic pendants. Using the product configuration tool, the design can be modified to create a unique solution for every project.

Specifikáció
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvibia-wireflow-0325
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportPendants
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-11-24
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring