Termékek közzététele
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvicon-v15ccm-1r-2
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportNetwork Specialty Cameras
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Equipment
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security