Termékek közzététele
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Vicon’s Roughneck AI IP Box Camera is available in 8 MP resolution. This NDAA/GSA/TAA compliant camera provides triple streaming video and supports H.264/H.265 compression technology and supports DC-iris, P-iris and i-CS lens. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvicon-v2008-box
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportNetwork Box and Bullet Cameras
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security