Termékek közzététele
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8/5 csillag4.8(35 vélemény)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvicon-v2100d-domes
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportNetwork Dome Cameras
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security