A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

AGS Suction Diffuser - Series W731-D

Egyedi azonosító: 00297-victaulic-63
Gyártó: Victaulic
Termék család: Piping Methods
Termék csoport: Pipework Fittings
Publikálás dátuma: 2009-11-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
Victaulic Series W731-D AGS (Advanced Groove System) Suction Diffuser provides optimum flow conditions at the inlet side of the pump. Oversize body provides improved flow patterns around and through the basket. The larger debris pocket keeps any debris out of the flow path below the basket. Victaulic Series W731-D AGS suction diffuser is rated to the working pressure of the flange machined on the outlet end up to a maximum 300 psi/2065 kPa.

The Series W731-D is available with straight, single and double reduction flanged outlets. Flanges may be machined to match most global (ANSI, DIN, GB, JIS, and Australian) flange standards within the diffuser pressure rating.

The body and cap are cast from ductile iron. Located on each side of the body are 1/2”/15 mm NPT pressure taps upstream and downstream of the diffuser. A large drain port is provided to allow for easy service. Each body also includes a cast boss for easy installation of a support base. The diffuser is removable for ease of service and made from perforated stainless steel. Each basket is provided with a removable fine mesh filter for start up.


Elsődleges anyag: Carbon Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Vezetékek
IFC besorolás: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kód: L73121
Uniclass 1.4 Leírás: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-62-64
Uniclass 2.0 Leírás: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kód: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Leírás: Pipe fitting
NBS Reference Kód: 62-64
NBS Reference Leírás: Pipe Fittings
OmniClass szám: 23-27 43 00
OmniClass cím: Pipe Fittings
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Pipes

Név Érték
Material Ductile Iron
Material Standard ASTM A-536 - Grade 65-45-12
Nominal Size 14" x 10" | 14" x 12" | 14" x 14" | 16" x 12" | 16" x 14" | 16" x 16" | 18" x 14" | 18" x 16" | 18" x 18" | 20" x 16" | 20" x 18" | 20" x 20" | 24" x 18" | 24" x 20" | 24" x 24"
Pressure Rating 300 psi

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Ductile Iron

Victaulic

Properties

Név Érték
Diffuser Material 304 Stainless Steel

BIMobject®