Termékek közzététele
Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi
Victaulic
Archivált

Series 732 Vic-Strainer, Wye Type, 2" to 12", Ductile Iron, 300 psi

Style 732 Vic-Strainer provides straight through flow for lower pressure drop. Installs with two Victaulic couplings. Style 732 strainers range in size from 2 - 12"/50 - 300 mm. All sizes are rated to 300 psi/2065 kPa maximum working pressure. Durable 304 stainless perforated metal basket, 0.062" diameter holes for 2 - 3"/50 - 80 mm sizes; 0.125" diameter holes for 4 - 12"/100 - 300 mm sizes standard. For information on the AGS Style W732 Wye Type Vic-Strainer in 14-18"/300-400mm sizes, request publication 20.19.

WARNING
Always depressurize and drain piping systems before attempting to install, remove, or adjust any Victaulic piping products. Failure to follow this instruction could result in serious personal injury, property damage, joint leakage, and/or joint failure.

For additional information as well as Cad files please visit the Victaulic website through the "View at Source" link above.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító00297-victaulic-86
  • TermékcsaládPiping Methods
  • TermékcsoportPipework Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-11-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 névInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings