A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Egyedi azonosító: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Gyártó: Victaulic
Termék család: Piping Methods
Termék csoport: Pipework Fittings
Publikálás dátuma: 2019-01-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Elsődleges anyag: Carbon Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Vezetékek
IFC besorolás: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kód: L73121
Uniclass 1.4 Leírás: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-62-64
Uniclass 2.0 Leírás: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kód: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Leírás: Pipe fitting
NBS Reference Kód: 62-64
NBS Reference Leírás: Pipe Fittings
OmniClass szám: 23-27 43 00
OmniClass cím: Pipe Fittings
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Pipes

Név Érték
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Orange
Material Ductile Iron

BIMobject®