Termékek közzététele
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3/5 csillag3.3(12 vélemény)
Groove design for easy alignment and installation. Not intended for use with Victaulic couplings for plain end pipe. Pressure ratings conform to ratings of Style 77 coupling.

Victaulic long radius elbows are formed from standard wall steel pipe to ASTM A-53 Grade B. Fittings are painted orange enamel with galvanized optionally available. Elbows are supplied with standard cut grooves unless otherwise requested. They are also available with plain ends by request.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvictaulic-no_100-5d
  • TermékcsaládPiping Methods
  • TermékcsoportPipework Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-09-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 névInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-27 51 00
  • OmniClass névPipe Elbows
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings