Termékek közzététele
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvmp-001
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportComputer Network Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-10-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings and Accessories