Termékek közzététele
WASPT23L11M - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT23L11M - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWASPT23L11M
  • TermékcsaládUlisse
  • TermékcsoportPTZ cameras, Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)410
  • Szélesség (mm)348
  • Mélység (mm)301
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEC001527
  • ETIM-névVideo surveillance system
  • UNSPSC névSecurity cameras
  • UNSPSC kód46171610
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
  • OmniClass szám23-37 15 11
  • OmniClass névCameras
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia