Termékek közzététele
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
    Videotec

    NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology

    NXPTZ DELUX is a Full HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. In addition to improved light sensitivity with outstanding colour reproduction and greater noise reduction, DELUX technology gives advanced new performance in terms of proportional zoom control and management of privacy masking for sensitive areas.
    Specifikáció
    • In stainless steel AISI 316L, micro-shot peened in silicon and electro-polished Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps Minimum Illumination: Colour: 0.006lx B/W: 0.0006lx Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4 Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +60°C (140°F) Protection degree: IP66, IP67, IP68, IP69
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónxptz-delux
    • TermékcsaládNXPTZ
    • TermékcsoportStainless steel PTZ cameras
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)330
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC001527
    • ETIM-névVideo surveillance system
    • UNSPSC névSecurity cameras
    • UNSPSC kód46171610
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
    • OmniClass szám23-37 15 11
    • OmniClass névCameras
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia