Termékek közzététele
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
    Videotec

    NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas

    This model features real-time dual vision, integrating a Day/Night colour module and a thermal imaging camera, for security applications in most corrosive industrial and offshore/onshore marine environments and even in total darkness, through fog, rain, heavy smoke or for long-distance surveillance. The NXPTZT is always supplied with integrated wiper; wide choice of tanks with washer pump available with different capacities and delivery heights
    Specifikáció
    • Dynamic positioning control system 16-character string for zone and preset titling Maximum number of presets: 250 Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónxptzt
    • TermékcsaládNXPTZ
    • TermékcsoportStainless steel PTZ cameras
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC001527
    • ETIM-névVideo surveillance system
    • UNSPSC névSecurity cameras
    • UNSPSC kód46171610
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
    • OmniClass szám23-37 15 11
    • OmniClass névCameras
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia