Termékek közzététele
NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in) Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónxptzwb
  • TermékcsaládNXPTZ
  • TermékcsoportStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)5.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEC001527
  • ETIM-névVideo surveillance system
  • UNSPSC névSecurity cameras
  • UNSPSC kód46171610
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
  • OmniClass szám23-37 15 11
  • OmniClass névCameras
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security