Termékek közzététele
ULISSE EVO
Videotec

ULISSE EVO

ULISSE EVO is a PTZ camera that combines high technology, competitiveness and design to guarantee extreme security in the video surveillance of urban centers, critical infrastructures, transport, traffic and railways (in compliance with the standard for railway applications).

Specifikáció
  • Full HD 1080p, 30x, 60fps camera
    Minimum Illumination:
    Color: 0.006lx

    B / W: 0.0006lx

    Video compression H.264 / AVC, MPEG4, MJPEG and JPEG
    ONVIF compliant, Profile S and Profile Q
    Digitally signed firmware
    Compliant with ONVIF Security Service specifications
    Day / Night (Auto ICR: automatic IR filter removal)
    De-fog function
    Up to 3 simultaneous FULL HD video streams
    2 alarm inputs and 2 relay outputs
    Position accuracy: 0.05 °
    Up to 250 prepositions
    Speed proportional to zoom
    Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    Can be installed upside down (in speed dome mode)
    Integrated windscreen wiper
    Optional washing system with washer pump

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóulisse-evo
  • TermékcsaládULISSE EVO
  • TermékcsoportPTZ camera
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEC001527
  • ETIM-névVideo surveillance system
  • UNSPSC névSecurity cameras
  • UNSPSC kód46171610
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
  • OmniClass szám23-37 15 11
  • OmniClass névCameras
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security